Pince à sertir - CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M - 1212718

Pince à sertir, corps de pince compact, connecteur coaxial HDTV, BNC, TNC, 1,04 mm, 4,52 mm, 6,48 mm, 7,06 mm, quatre stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux
  • Dispositif de verrouillage déverrouillable
  • Introduction latérale du conducteur

Données commerciales

Code de commande 1212718
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 437 (C-3-2017)
GTIN 4046356857772
Poids par pièce (hors emballage) 620,000 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer