Fusible de rechange - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

La figure illustre un article similaire

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 et CF 1000-10, fusible secteur, 20 x 5 mm, temporisé, 2 A, jusqu'à 250 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1212685
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356692861
Poids par pièce (hors emballage) 4,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85361010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer