Matrice de rechange - CF 1000 PB 6-0,34 - 1212666

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, mâchoires de serrage pour embouts entre 0,25 mm² ... 0,34 mm² et longueur d'embout de 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1212666
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356679763
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 84799070
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer