Tournevis - SF-SL 0,6X3,5-200 - 1212550

Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 0,6 x 3,5 x 200 mm, manche à deux composants, antidérapant

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
  • Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis
  • Tournevis de sûreté testé individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC

Données commerciales

Code de commande 1212550
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 443 (C-3-2017)
GTIN 4046356589857
Poids par pièce (hors emballage) 49,500 GRM
Numéro du tarif douanier 82054000
Pays d'origine CZ (République tchèque)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer