Werkzeug - UNIFOX-RVT M - 1212476

Blindnietenzange, kompakte und stabile Ausführung, für Nieten mit 2,4-5,0 mm Durchmesser, mit drei Mundstücken und Maulschlüssel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Zur Befestigung der Hochstrom-Wanddurchführungsklemmen RW... und UW... stehen speziell auf die Klemmen abgestimmte Niete zur Verfügung
  • Kompakter ergonomisch abgewinkelter Zangenkörper
  • 3 Einsätze für Nietdurchmesser 2,4 - 3,2 mm, 4 mm und 4,8 - 5,0 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1212476
Verpackungseinheit 1 STK
Katalogseite Seite 400 (C-3-2017)
GTIN 4046356527064
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 533,900 g
Zolltarifnummer 82055980
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen