Pince à sertir - CRIMPFOX-SR 6-1 - 1212467

Pince à sertir, pour connecteurs solaires MC3, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, avec positionneur 2,5 à 6 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Poignées ergonomiques
  • La transmission mécanique optimisée réduit l'effort requis jusqu'à 25 %.
  • Sertissage sûr des connecteurs solaires MC3 et MC4 de Multi-Contact et des connecteurs SOLARLOK de Tyco
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1212467
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 439 (C-3-2017)
GTIN 4046356526937
Poids par pièce (hors emballage) 679,400 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer