Outil - UNIFOX-R VDE - 1212364

Pince ronde, poignée dentée, conforme à la norme VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Surfaces de prise dentées
  • Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
  • Des rapports de transmission adaptés permettent des capacités de maintien optimales
  • Forgé en matrice et trempé dans l'huile pour des sollicitations importantes
  • Pinces plates, rondes et multiprises isolées VDE UNIFOX ...

Données commerciales

Code de commande 1212364
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 398 (C-3-2017)
GTIN 4046356455688
Poids par pièce (hors emballage) 158,000 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer