Pince à sertir - CRIMPFOX-FO 5,41 - 1212099

Pince à sertir, pour connecteur mâle FO, 3,25 mm, 3,84 mm, 5,41 mm, 5,00 mm, 4,52 mm, sertissage HEX

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Introduction latérale du conducteur
  • Dispositif de verrouillage déverrouillable
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1212099
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 438 (C-3-2017)
GTIN 4046356454001
Poids par pièce (hors emballage) 678,000 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer