Outil de sertissage électrique - CF 500-230V - 1208348

Sertisseur électrique universel, pour matrices de différents éléments de contact

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Cosses isolées jusqu'à 6 mm²
  • Embouts jusqu'à 50 mm²
  • Contacts tournés jusqu'à 10 mm²
  • Cosses tubulaires jusqu'à 10 mm²
  • Embouts TWIN jusqu'à 2 x 10 mm²
  • Cosses non isolées jusqu'à 6 mm²

Données commerciales

Code de commande 1208348
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 510 (C-3-2017)
GTIN 4046356014472
Poids par pièce (hors emballage) 12 850,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84798100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer