Outil - CF 1000-1,5 120V - 1208209

Dispositif automatique de dénudage et de sertissage, 120 V, pour embouts isolés dans la plage de section de 0,5-2,5 mm² selon DIN 46228-4 : 1990-09

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Conception robuste
  • Changement de section rapide sans mesure de réglage supplémentaire
  • Il est possible de traiter jusqu'à 1 200 conducteurs par heure.
  • Convient pour le traitement de masse
  • Les forces d'extraction correspondent aux exigences des normes CEI/EN 60999 et CEI/EN 60947.
  • L'automate à dénuder et à sertir traite les embouts libres avec collier isolant selon DIN 46228‑4.
  • Compteur de quantité
  • Le conducteur est dénudé et serti correctement d'un embout en une seule opération.

Données commerciales

Code de commande 1208209
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 332 (CL2-2011)
GTIN 4046356011358
Numéro du tarif douanier 84798100

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer