Profilé percé - NS 35/ 7,5 PERF 500MM - 1207650

Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, longueur: 500 mm, coloris: argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1207650
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 20 pc
GTIN 4046356366496
Poids par pièce (hors emballage) 226,000 GRM
Numéro du tarif douanier 72166190
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer