Profilé plein - NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM - 1207649

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715 : 2001, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, longueur: 1000 mm, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1207649
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 20 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 568 (C-3-2017)
GTIN 4046356366472
Poids par pièce (hors emballage) 999,000 GRM
Numéro du tarif douanier 72166190
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer