Zackband - ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1054233

Abbildung zeigt die Varianten ZB 7,62 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, und -CUS

Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 91-100, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 7,62 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 7,5 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1054233
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Katalogseite Seite 127 (C-3-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,610 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen