Repères pour blocs de jonction - ZB 6/OG,LGS: 10-100 - 1051210

L'illustration représente différentes versions de l'article

Repères pour blocs de jonction, Rubans, orange, repéré, impression longitudinale: Dizaines 10-100, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 10,5 x 6,15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1051210
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
GTIN 4017918015961
Poids par pièce (hors emballage) 1,200 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer