Repérage ZB - ZB 6,LGS:SYMBOLE - 1051090

La figure illustre la version ZB 6 : VIERGE

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: Symboles, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1051090
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 126 (C-3-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 1,520 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer