MKKDSNH 1,5/ 5-5,08 - 1034681

Abbildung zeigt eine 2-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
  • Hohe Bauform erlaubt den Leiteranschluss bei vergossenen Leiterplatten
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1034681
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 200 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626541136
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,440 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen