Blindstecker - FBP 11+1 - 1029720

Bild zeigt Variante

Blindstecker, Farbe: orange

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung

Zurück nach oben

Allgemein

Polzahl 12
Farbe orange
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Zurück nach oben

Maße

Breite 131 mm
Länge 72,9 mm
Rastermaß 8,2 mm
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141118
eCl@ss 4.1 27141118
eCl@ss 5.0 27141118
eCl@ss 5.1 27141120
eCl@ss 6.0 27141141
eCl@ss 7.0 27440313
eCl@ss 8.0 27440313
eCl@ss 9.0 27440313
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 3.0 EC000901
ETIM 4.0 EC000901
ETIM 5.0 EC002255
ETIM 6.0 EC002255
ETIM 7.0 EC002255
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen