BCH-508VS- 3 GY CP1 - 1028665

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: signalgrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1028665
Verpackungseinheit 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626528663
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,090 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland CN (China)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen