Connecteurs à câble - SB-8EP0A8A8L33S - 1027472

Connecteur de puissance à câble, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M40, Nombre de pôles: 4+4+PE / 3+N+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 14 mm ... 20,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1027472
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626520698
Poids par pièce (hors emballage) 380,930 GRM
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer