PLH 16/ 6-10 MC BD:N-L3 - 1025431

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., pas: 10 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-Lock, montage: Soudage à la vague, coloris: multicolore

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de levier sans outil permet un raccordement rapide et le desserrage de conducteurs avec/sans embout
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Raccordement Push-in rapide avec un levier fermé
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1025431
Unité de conditionnement 25 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626517612
Poids par pièce (hors emballage) 43,130 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine SK (Slovaquie)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer