Câble préconfectionné pour bus - SAC-5PY-0,15MS/2X0,35-920MS-FS - 1018727

Aucune photo disponible

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCON, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCON, détrompage A et Connecteur droite M12 SPEEDCON, détrompage A, longueur de câble: 0,35 m, Blindage posé sur la broche 1

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1018727
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626504704
Poids par pièce (hors emballage) 126,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer