MC 1,5/ 3-ST-3,81 GY35 BD:-9SO - 1017596

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1017596
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 500 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626500676
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,200 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen