CCV 2,5/ 7-GF-5,08 P26 AU THR - 1017372

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1017372
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626500621
Poids par pièce (hors emballage) 3,860 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer