Bloc de jonction pour circuit imprimé - SPTAF 1/ 2-3,5-EL MC WH/BU - 1017271

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, coloris: multicolore

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Touche de déclenchement actionnable d'un doigt pour un confort élevé d'utilisation
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1017271
Unité de conditionnement 195 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626499598
Poids par pièce (hors emballage) 3,240 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer