Hinweisetikett - PML-W501 (100X65)R WH-RD - 1016508

Hinweisetikett, weiß/rot, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: kleben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gefahrhinweisschild zum Aufkleben, farbig vorbedruckt
  • Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst
  • Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar
  • Im Temperaturbereich von -50 °C bis 90 °C

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1016508
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626498140
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 270,000 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen