Câble de réseau - NBC-MSX/15,0-94S/FSX-8QO SCO - 1015954

Aucune photo disponible

Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: X, sur 1414586 SACC-FSX-8QO SH ETH SCO, longueur de câble: 15 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1015954
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 15 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626497723
Poids par pièce (hors emballage) 922,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer