Étiquette magnétique - PMM (EX20)R SR - 1014304

Étiquette magnétique, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: fixation magnétique, surface utile: 15000 x 20 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes magnétiques, vierges
  • Les étiquettes magnétiques sur rouleau constituent une solution de repérage personnalisée et flexible, par ex. pour l'identification de stockage.
  • Haut pouvoir adhérent
  • Le ruban magnétique flexible adhère également aux objets ronds dès 12 mm de rayon
  • Ruban magnétique recouvert d'un film polyester

Données commerciales

Code de commande 1014304
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 386 (C-3-2017)
GTIN 4046356786089
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 39207380
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer