Gefahrstoffschild - PML-GHS109 (13X13) - 1014285

Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Umweltschädlich, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 13 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gefahrstoffschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
  • Die Marker entsprechen dem internationalen Standard gemäß GHS
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Hohe Klebkraft
  • Für Innen- und Außeneinsatz geeignet

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014285
Verpackungseinheit 5 STK
Mindestbestellmenge 5 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 353 (C-5-2015)
GTIN 4046356787024
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,000 g
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen