Rohrleitungsmarkierer - PML-T105 (52X560)R CUS - 1014258

Rohrleitungsmarkierer, bestellbar: zeilenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: nichtbrennbare Gase, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 52 x 560 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gruppe 5 (nichtbrennbare Gase)
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014258
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 344 (C-5-2013)
GTIN 4046356784542
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,990 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen