Repère pour conduite - PML-T103 (26X280)R CUS - 1014253

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, gris, impression selon les indications du client: Air, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Groupe 3 (air)
Logo

Données commerciales

Code de commande 1014253
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 343 (C-5-2013)
GTIN 4046356784498
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer