Étiquette d'interdiction - PML-P100 (D50)R CUS - 1014227

Étiquette d'interdiction, à commander : sous forme de ligne, rouge/blanc, impression selon les indications du client: Barre diagonale, type de montage: collage, dimensions: 50 mm, surface utile: d : 50 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1014227
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 327 (C-5-2013)
GTIN 4046356785129
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer