Étiquette d'interdiction - US-PML-P100 (D100) - 1014218

Étiquette d'interdiction, Carte, rouge/blanc, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, dimensions: 100 mm, surface utile: d : 100 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes d'interdiction UniSheet à coller, pré-imprimées en couleur, sans symbole

Données commerciales

Code de commande 1014218
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 372 (C-3-2017)
GTIN 4046356786584
Poids par pièce (hors emballage) 4,800 GRM
Numéro du tarif douanier 39203000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer