Étiquette d'interdiction - PML-P110 (D100) - 1014212

Étiquette d'interdiction, Feuille, rouge/blanc, repéré: Défense de manger, type de montage: collage, dimensions: 100 mm, surface utile: d : 100 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes d'interdiction à coller, pré-imprimées avec symbole
  • Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Les étiquettes d'interdiction répondent à la norme internationale selon ISO 7010

Données commerciales

Code de commande 1014212
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 332 (C-5-2015)
GTIN 4046356785075
Poids par pièce (hors emballage) 19,140 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer