Verbotsschild - PML-P105 (D100) - 1014197

Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Betreten der Fläche verboten, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Schriftfeldgröße: d: 100 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Verbotsschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
  • Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Die Verbotsschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014197
Verpackungseinheit 5 STK
Mindestbestellmenge 5 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 330 (C-5-2015)
GTIN 4046356784924
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19,240 g
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen