Gebotsschild - PML-M108 (D50) - 1014158

Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Schutzhandschuhe benutzen, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gebotsschilder zum Aufkleben, vorbedruckt, mit Symbol
  • Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Die Gebotsschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
  • Hochflexible, weiche PVC-Etiketten die sich gut unebenen Oberflächen anpassen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014158
Verpackungseinheit 5 STK
Mindestbestellmenge 5 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 339 (C-5-2015)
GTIN 4046356784030
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,770 g
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen