Etiquette d'avertissement - US-PML-W200 (50X50) - 1014132

Etiquette d'avertissement, Carte, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 50 x 50 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes d'avertissement UniSheet à coller, vierges
  • Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Les étiquettes d'avertissement répondent à la norme internationale selon ISO 7010
  • Etiquettes en PVC mou ultra-flexibles particulièrement adaptées aux surfaces irrégulières

Données commerciales

Code de commande 1014132
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 368 (C-3-2017)
GTIN 4046356786423
Poids par pièce (hors emballage) 5,100 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer