Repères pour câble - UCT-WMTBA (40X17) YE CUS - 1014093

Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: >6 mm, surface utile: 40 x 17 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UCT-WMTBA ... propose des repères fixables à l'aide d'attache-câbles usuels
  • Grâce à leur forme coudée, les repères s'adaptent parfaitement aux câbles.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
Logo

Données commerciales

Code de commande 1014093
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 271 (NTK-2014)
GTIN 4046356781459
Poids par pièce (hors emballage) 9,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer