Repères pour câble - UCT-WMTBA (24X4) YE - 1014083

Repères pour câble, Planche, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: >5 mm, surface utile: 24 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UCT-WMTBA ... propose des repères fixables à l'aide d'attache-câbles usuels
  • Grâce à leur forme coudée, les repères s'adaptent parfaitement aux câbles.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.

Données commerciales

Code de commande 1014083
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 218 (C-3-2017)
GTIN 4046356781350
Poids par pièce (hors emballage) 8,300 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer