Repères pour fils - PATG HF 3/18 - 1014059

Porte-repère pour fils, transparent/noir, vierge, type de montage : à enfiler, diamètre de câble : 4 - 7 mm, surface utile : 4 x 18 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le manchon PATG HF... est un porte-repère imperdable
  • Le repérage est réalisé avec les étiquettes UCT‑WMT ... et UC-WMT ...… appropriées
  • En raison des propriétés de la matière plastique des PATG HF..., il est nécessaire de repérer les UC-WMT... avec un support de repérage de haute qualité à l'aide de la BLUEMARK...
  • Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
  • L'utilisation de plastiques de haute qualité permet de répondre aux exigences élevées de l'industrie ferroviaire et automobile
  • Des homologations complètes garantissent une utilisation universelle
  • Il est ainsi possible d'identifier des conducteurs d'un diamètre de 0,6 ... 10 mm

Données commerciales

Code de commande 1014059
Unité de conditionnement 500 pc
Quantité minimum de commande 500 pc
Page catalogue Page 258 (C-3-2017)
GTIN 4046356779463
Poids par pièce (hors emballage) 0,480 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer