Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M8MR4P/0,6-PUR/M 8FS SH - 1011945

Abbildung zeigt Standardartikel

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gewinkelt M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 3,5 m, Stecker ist 4-polig ausgeführt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1011945
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626488325
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 34,200 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen