Ecran tactile - TPG070SGW/200710021 S00069 - 1010920

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 millions de couleurs , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1010920
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626484174
Poids par pièce (hors emballage) 1 100,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer