Kabelbinder - PKB 140X3,6 BK - 1005525

Kabelbinder, UV-stabilisiert, Abmaße: L x B, 140 x 3,6 mm, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Kunststoff-Kabelbinder sind ideal anwendbar für die Kabelmarker WMTB, KMK 2 und KMK 4 von Phoenix Contact
  • Die Kabelbinder können einfach mit dem Kabelbinderwerkzeug UNIFOX-CT ... festgezogen und in einem Arbeitsgang abgeschnitten werden
  • UV-stabilisiert (schwarz), für den Einsatz in Außenanlagen
  • Die Kabelbinder sind auch unter ungünstigen Industriebedingungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • Transparent, für Standardanwendungen
  • Zur Bündelung von Steuerleitungen und Kabeln

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1005525
Verpackungseinheit 1000 STK
Mindestbestellmenge 1000 STK
Katalogseite Seite 382 (CL2-2011)
GTIN 4017918012595
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,640 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen