Porte-repère pour modules - PMB - 1004364

Porte-repère pour modules Phoenix, pour le repérage de modules et de C.I., pour diamètre de perçage 3,9 à 4,1 mm, épaisseur de paroi ou de plaque 1,5 - 2,0 mm, reçoit les rubans ESL, EST ou ES/LP-BW-GB, surface utile : 29 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1004364
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 758 (C-1-2013)
GTIN 4017918012052
Poids par pièce (hors emballage) 2,200 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer