Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MS/0,13-28X SH OD - 1003571

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Protection anticorrosion de toutes les parties métalliques exposées grâce à l'acier inoxydable 1.4404
  • Extrêmement robuste : résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et à des températures de -40 °C à +105 °C
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Code de commande 1003571
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626470870
Poids par pièce (hors emballage) 41,550 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer