Imprimantes - BLUEMARK CLED SET RU RU - 1003410

Kit d'impression, comprenant: 1 x imprimante UV, réf. 5147999, 1 x MARKING NOTEBOOK (sans lecteur CD/DVD interne), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Maniement simple et rapide
  • L'imprimante reconnaît l'orientation des planches déposées et modifie automatiquement le sens d'impression de 180° si nécessaire.
  • Repérage immédiatement indélébile ; ainsi, les étiquettes peuvent être utilisées tout de suite
  • Impression rapide d'étiquettes en plastique pour le repérage des modules, des conducteurs, des câbles et des appareils
  • Impression sans solvant allant jusqu'à 10 000 repères par heure
  • Imprimante à grande vitesse écologique grâce à sa technologie UV de pointe
  • Insertion automatique des matériaux
  • Possibilité de mise en réseau via l'interface Ethernet
  • Commande sans fil via l'interface Bluetooth

Données commerciales

Code de commande 1003410
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626471518
Poids par pièce (hors emballage) 18 460,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84433210
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer