Thermomagnetischer Geräteschutzschalter - TMC 3 F1 122 1,0A - 0915153

Abbildung zeigt die Variante TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetischer Schutzschalter, 3-polig, flink, 1 Schließer und 2 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0915153
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009830
Zolltarifnummer 85362010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen