Thermomagnetischer Geräteschutzschalter - TMC 1 F1 100 16,0A - 0914183

Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, flink, 1 Schließer, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0914183
Verpackungseinheit 6 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008864
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67,750 g
Zolltarifnummer 85362010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen