Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - TMC 1 F1 100 8,0A - 0914154

La figure montre la version TMC 1 F1 100 1A

Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique, Nombre de pôles: 1, Type de raccordement: Raccordement vissé, Section : 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Intensité nominale: 8 A, Largeur: 12,5 mm, Type de fusible: Disjoncteur, Type de montage: Profilé : 35 mm, Coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0914154
Unité de conditionnement 6 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008833
Poids par pièce (hors emballage) 67,510 GRM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer