Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - TMC 1 F1 100 0,5A - 0914044

La figure montre la version TMC 1 F1 100 1A

Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, intensité nominale: 0,5 A, largeur: 12,5 mm, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: Profilé : 35 mm, Coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0914044
Unité de conditionnement 6 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008727
Poids par pièce (hors emballage) 67,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer