Cartouche - S-II-20 A/500 V - 0913650

Cartouche, intensité nominale: 20 A, longueur: 50 mm, dimensions: 22 mm, coloris: bleu

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0913650
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 469 (C-1-2017)
GTIN 4017918008628
Poids par pièce (hors emballage) 30,280 GRM
Numéro du tarif douanier 85361050
Pays d'origine SI (Slovénie)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer